Endeffektoren
Destaco’s LWT-40M-1000 Series of lightweight tooling is designed with aircraft grade aluminum.

CPI-PST-1212-08

PST Stahl Rohr
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 1.25
Wanddicke (in) 0.125
Länge (in) 8.0
Gewicht (lb) 1.0
Rohrdurchmesser (in) 1.25
Gewicht (kg) 0.45
Länge (mm) 203.2
Rohrdurchmesser (mm) 31.8
Wanddicke (mm) 3.18
Durchmesser (mm) 31.75
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Torsions Verdrehung .001° @ 100 ft-lb
lineare Abweichung 0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
Produkt Typen Aluminiumrohr
Rohr Durchmesser 1,25 in
PublishedDate 1675190911000
Material Steel
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
DistributorGroup End Effectors
Back to Top