Préhenseurs
Destaco’s LWT-40M-1000 Series of lightweight tooling is designed with aircraft grade aluminum.

CPI-PST-1212-08

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 8.0
Poids (lb) 1.0
Diametre (in) 1.25
Diametre tube (in) 1.25
Epaisseur cloison (in) 0.125
Epaisseur cloison (mm) 3.18
Diametre tube (mm) 31.8
Diametre (mm) 31.75
Poids (kg) 0.45
Longueur (mm) 203.2
Taille tube 1.25 po
Type de produit Tubing
DistributorGroup End Effectors
Matériel Steel
Distributor Group - FR Prehenseurs
Torsion .001° @ 100 ft-lb
PublishedDate 1675190911000
Fonction de produit Outillage Robotique
Deflection linéaire 0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Back to Top