Endeffektoren
Destaco’s LWT-40M-1000 Series of lightweight tooling is designed with aircraft grade aluminum.

CPI-PST-1212-10

PST Stahl Rohr
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 1.25
Gewicht (lb) 1.25
Länge (in) 10.0
Rohrdurchmesser (in) 1.25
Wanddicke (in) 0.125
Wanddicke (mm) 3.18
Durchmesser (mm) 31.75
Gewicht (kg) 0.57
Rohrdurchmesser (mm) 31.8
Länge (mm) 254.0
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Steel
Torsions Verdrehung .001° @ 100 ft-lb
Rohr Durchmesser 1,25 in
Produkt Typen Aluminiumrohr
DistributorGroup End Effectors
lineare Abweichung 0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
PublishedDate 1675190847000
Back to Top