CPI-PST-1212-10
CPI-PST-1212-10
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
1.25
Longueur (in)
10.0
Diametre (in)
1.25
Epaisseur cloison (in)
0.125
Poids (lb)
1.25
Diametre (mm)
31.75
Poids (kg)
0.57
Longueur (mm)
254.0
Epaisseur cloison (mm)
3.18
Diametre tube (mm)
31.8
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Torsion
.001° @ 100 ft-lb
Matériel
Steel
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Taille tube
1.25 po
Deflection linéaire
0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
Type de produit
Tubing
PublishedDate
1675190847000
Back to Top