Endeffektoren
Destaco’s LWT-40M-1000 Series of lightweight tooling is designed with aircraft grade aluminum.

CPI-PST-1212-12

PST Stahl Rohr
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 1.25
Länge (in) 12.0
Gewicht (lb) 1.5
Rohrdurchmesser (in) 1.25
Wanddicke (in) 0.125
Länge (mm) 304.8
Gewicht (kg) 0.68
Wanddicke (mm) 3.18
Durchmesser (mm) 31.75
Rohrdurchmesser (mm) 31.8
Torsions Verdrehung .001° @ 100 ft-lb
Material Steel
PublishedDate 1675190517000
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Aluminiumrohr
Rohr Durchmesser 1,25 in
lineare Abweichung 0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
Back to Top