CPI-PST-1212-12
CPI-PST-1212-12
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
1.25
Epaisseur cloison (in)
0.125
Diametre (in)
1.25
Poids (lb)
1.5
Longueur (in)
12.0
Epaisseur cloison (mm)
3.18
Longueur (mm)
304.8
Diametre (mm)
31.75
Diametre tube (mm)
31.8
Poids (kg)
0.68
Deflection linéaire
0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Steel
Type de produit
Tubing
Taille tube
1.25 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1675190517000
Torsion
.001° @ 100 ft-lb
Back to Top