Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-RDCF-60B-00-00-X
CPI-RDCF-60B-00-00-X
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (lb)
6.96
Länge (in)
10.73
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
550
max_static_clamp_load_metric
746
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
746
Gewicht (kg)
3.16
Länge (mm)
272.5
Rohrdurchmesser (mm)
60
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Adapter
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Achteckige Tooling-Bajonette
Back to Top