Endeffektoren
RJM - End Gripper Mount for 150 Series Gripper (45mm)

CPI-RJM-150-45BBS

RJM - Flansch stirnseitig (45 mm)
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.7
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 350
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Rohrdurchmesser (mm) 45
Gewicht (kg) 1.23
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 475
max_static_clamp_load_metric 475
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-45 Profil
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Flansch
Produktreihe BodyBuilder™ Greifer-Adapter – Roboter-Endeffektoren
Back to Top