Préhenseurs
RJM - End Gripper Mount for 150 Series Gripper (45mm)

CPI-RJM-150-45BBS

La boule pivotante permet un ajustement à + 25 ° de la rotation
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 350
Poids (lb) 2.7
Diametre tube (in) 1.77
Poids (kg) 1.23
Charge statique max (Nm) 475
max_static_clamp_load_metric 475
Diametre tube (mm) 45
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 45B
Matériel Aluminum
Type de produit Montage à pince
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Montage de Pince BodyBuilder™
Back to Top