Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-RJM-78F-40S
CPI-RJM-78F-40S
Kugeladapterflansch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
150.0
Gewicht (lb)
1.54
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Gewicht (kg)
0.7
Rohrdurchmesser (mm)
40
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
203.0
max_static_clamp_load_metric
203.0
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1674588480000
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
40 mm
Produkt Typen
Anschlussflansch
Back to Top