Préhenseurs
Destaco’s CPI-RJM-78F-40S Series of spherical flange end mounts are designed 40 mm tubes.

CPI-RJM-78F-40S

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 150.0
Diametre tube (in) 1.57
Poids (lb) 1.54
max_static_clamp_load_metric 203.0
Poids (kg) 0.7
Charge statique max (Nm) 203.0
Diametre tube (mm) 40
Taille tube 40 mm
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Bride de Montage
PublishedDate 1674588480000
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Montage avec bride centrale
Back to Top