Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-RMM-30B-DE
CPI-RMM-30B-DE
Basisträger für verschiedene Profilgrößen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
4
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
2.31
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
75
Länge (in)
9
Rohrdurchmesser (mm)
30
max_static_product_load_metric
102
Länge (mm)
228.6
Gewicht (kg)
1.05
Weite (mm)
101.6
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
102
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Adapter
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Back to Top