Préhenseurs
RMM - Double Extrusion 30mm Robot Adaptor Mid Mount

CPI-RMM-30B-DE

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 9
Largeur (in) 4
Charge statique max (ft lb) 75
Poids (lb) 2.31
Diametre tube (in) 1.18
Poids (kg) 1.05
Largeur (mm) 101.6
Charge statique max (Nm) 102
max_static_product_load_metric 102
Diametre tube (mm) 30
Longueur (mm) 228.6
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Montage centrale
Taille tube 30B
Back to Top