Endeffektoren
SAxx Single-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-SA10-100-075-03

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.57
Länge (in) 3.31
Apple Core (in) 0.75
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Rohrdurchmesser (in) 1.00
max_static_clamp_load_metric 271
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.26
Länge (mm) 84.1
Apple Core (mm) 19
Oberflächenbehandlung silber
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Apple Core Size 19
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Schwenkarme
Back to Top