Préhenseurs
SAxx Single-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-SA10-100-075-03

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.57
Embout (in) 0.75
Longueur (in) 3.31
Diametre tube (in) 1.00
Charge statique max (ft lb) 200
Charge statique max (Nm) 271
Diametre tube (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 271
Longueur (mm) 84.1
Embout (mm) 19
Poids (kg) 0.26
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube 1.00 po
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Bras pivotant
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Embout 19
terminaison Argenté
Back to Top