Endeffektoren
SAxx Single-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-SA10-100-100-07

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1
Rohrkombination (in) 1.00 / 1.00
Länge (in) 2.5
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (mm) 63.6
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.45
Rohrkombination (mm) 25.4 / 25.4
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarme
Produkt Typen Schwenkarm
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung silber
Rohr Durchmesser 1,00 in / 1,00 in
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top