CPI-SA10-100-100-07
CPI-SA10-100-100-07
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
1
Longueur (in)
2.5
Diametre tube (in)
1.00
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 1.00
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 25.4
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.45
Longueur (mm)
63.6
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit
Bras pivotant
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.00 po / 1.00 po
terminaison
Argenté
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top