Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SA10-100-100-08
CPI-SA10-100-100-08
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
Rohrkombination (in)
1.00 / 1.00
Länge (in)
2.5
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Gewicht (lb)
1.09
Rohrkombination (mm)
25.4 / 25.4
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Länge (mm)
63.6
Gewicht (kg)
0.5
Rohr Durchmesser
1,00 in / 1,00 in
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
silber
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top