CPI-SA10-100-100-08
CPI-SA10-100-100-08
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
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 1.00
Longueur (in)
2.5
Poids (lb)
1.09
Diametre tube (in)
1.00
Poids (kg)
0.5
Longueur (mm)
63.6
Diametre tube (mm)
25.4
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 25.4
terminaison
Argenté
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.00 po / 1.00 po
Back to Top