Endeffektoren
Destaco’s CPI-SA10-100-075-02 Series of single bolt swivel arms are used to mount 0.75” tubes to 1.00” tubes.

CPI-SA25-25-19-50

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Länge (in) 2.38
Gewicht (lb) 0.46
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (mm) 40
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Apple Core (mm) 19
Gewicht (kg) 0.21
Länge (mm) 60.4
max_static_clamp_load_metric 271
DistributorGroup End Effectors
283-COUNTRY_OF_ORIGIN US
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung blau
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Apple Core Size 19
Rohr Durchmesser 25 mm
283-HTS_TARIFF_CODE 76169990
Produktreihe Schwenkarme
Back to Top