Préhenseurs
Destaco’s CPI-SA10-100-075-02 Series of single bolt swivel arms are used to mount 0.75” tubes to 1.00” tubes.

CPI-SA25-25-19-50

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.57
Embout (in) 0.75
Longueur (in) 2.38
Charge statique max (ft lb) 200
Poids (lb) 0.46
Embout (mm) 19
Longueur (mm) 60.4
Diametre tube (mm) 40
Charge statique max (Nm) 271
max_static_clamp_load_metric 271
Poids (kg) 0.21
Distributor Group - FR Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE 76169990
Type de produit Bras pivotant
283-COUNTRY_OF_ORIGIN US
Embout 19
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube 25 mm
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
terminaison Bleu
Back to Top