Endeffektoren
Destaco’s CPI-SA10-100-100-03 Series of single bolt swivel arms are used to mount venturi, bumpers, round locators, and proximity switches.

CPI-SA25-25-25-75

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.6
Rohrkombination (in) 0.98 / 0.98
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Länge (in) 2.5
Länge (mm) 63.6
Rohrkombination (mm) 25 / 25
Gewicht (kg) 0.27
Rohrdurchmesser (mm) 25
Produktreihe Schwenkarme
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1675366048000
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 25 mm / 25 mm
Produkt Typen Schwenkarm
Oberflächenbehandlung blau
Back to Top