Préhenseurs
Destaco’s CPI-SA10-100-100-03 Series of single bolt swivel arms are used to mount venturi, bumpers, round locators, and proximity switches.

CPI-SA25-25-25-75

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Combinaison de tubes (in) 0.98 / 0.98
Longueur (in) 2.5
Diametre tube (in) 0.98
Poids (lb) 0.6
Diametre tube (mm) 25
Poids (kg) 0.27
Longueur (mm) 63.6
Combinaison de tubes (mm) 25 / 25
Taille tube 25 mm / 25 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1675366048000
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit Bras pivotant
DistributorGroup End Effectors
terminaison Bleu
Back to Top