Endeffektoren
Destaco’s CPI-SA10-150-075-02 Series of single bolt swivel arms are used to mount venturi, bumpers, round locators, and proximity switches.

CPI-SA25-40-19-50

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 2.53
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.5
Apple Core (mm) 19
Länge (mm) 64.3
Rohrdurchmesser (mm) 40
Gewicht (kg) 0.23
283-HTS_TARIFF_CODE 76169990
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Apple Core Size 19
Produkt Typen Schwenkarm
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 40 mm
Produktreihe Schwenkarme
Oberflächenbehandlung blau
Back to Top