CPI-SA25-40-19-50
CPI-SA25-40-19-50
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
Diametre tube (in)
1.57
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
0.5
Longueur (in)
2.53
Poids (kg)
0.23
Embout (mm)
19
Diametre tube (mm)
40
Longueur (mm)
64.3
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
40 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Bleu
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Embout
19
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
283-HTS_TARIFF_CODE
76169990
Matériel
Aluminum
Back to Top