Endeffektoren
Destaco’s CPI-PSM-30-75 Series of spring loaded, proximity switch bumpers feature an apple core mount design.

CPI-SAP-10

Sensorhalter
Modellreihe ansehen:

Angebot

We are updating the cart...
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Add to cart succeeded. Updating the cart.
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.2
Apple Core (in) 0.75
Sensordurchmesser (mm) 10.0
Gewicht (kg) 0.091
Sensorgröße (mm) 10.0
Apple Core (mm) 19.0
Apple Core Size 19
Produkt Typen Sensorechtsschwenkendaler
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Sensorhalterungen
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1715352977000
Back to Top