Endeffektoren
CPI-SAP-18-BP Barrel Style Proximity Switch Mount

CPI-SAP-18-BP

Der Accelerate® Kunststoff Sensorhalter wurde für sensible Sensoren zur Überwachung von Aluminium-Bauteilen in robotergesteuerten Pick and Place Anwendungen entwickelt.
  • Leichtes, hochfestes mit Glasfasern verstärktes Nylon Material
  • Sensorhalter für runde Sensoren mit einem Durchmesser von 30 mm
  • 19 mm Apple Core Anbindung
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 1.0
Gewicht (g) 28.3
Durchmesser (mm) 18.0
Material Nylon
Produktreihe Leichtbau-Tooling-Sensorhalter
Produkt Typen Sensorhalter
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1723571699000
DistributorGroup End Effectors
Back to Top