Préhenseurs
CPI-SAP-18-BP Barrel Style Proximity Switch Mount

CPI-SAP-18-BP

The Accelerate® Plastic Proximity Switch Mount is designed to withstand the high sensitivity of aluminum sensing proximity switches used in robotic pick-and-place material handling lines.
  • Lightweight, high-strength, glass-filled nylon material
  • Mounting for 18 mm barrel proximity switches
  • Quick-change 19 mm apple-core design
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 1.0
Poids (g) 28.3
Diametre (mm) 18.0
Matériel Nylon
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Support Détecteur
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Proximity Switch Mount
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1723571699000
Back to Top