Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SC-10-10
CPI-SC-10-10
M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
0.6
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
120.0
Rohrkombination (in)
1.00 / 1.00
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
max_static_clamp_load_metric
162.0
Rohrkombination (mm)
25.4 / 25.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
162.0
Gewicht (kg)
0.27
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Klemmblock
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,00 in / 1,00 in
PublishedDate
1723571861242
Oberflächenbehandlung
silber
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Kreuzförmige Klemmstücke
Back to Top