Préhenseurs
Destaco’s CPI-SC-25 Series single bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

CPI-SC-10-10

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.00
Charge statique max (ft lb) 120.0
Poids (lb) 0.6
Combinaison de tubes (in) 1.00 / 1.00
Diametre tube (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 162.0
Poids (kg) 0.27
Charge statique max (Nm) 162.0
Combinaison de tubes (mm) 25.4 / 25.4
Taille tube 1.00 po / 1.00 po
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
terminaison Argenté
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Bloc de serrage
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Bloc support de transition en croix
PublishedDate 1723571861242
Back to Top