Endeffektoren
Destaco’s CPI-SC-25 Series single bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

CPI-SC-25-25-BL

SC Kreuzklemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.6
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 120.0
Rohrkombination (in) 0.98 / 0.98
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Gewicht (kg) 0.27
Rohrkombination (mm) 25 / 25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 162.0
Rohrdurchmesser (mm) 25
max_static_clamp_load_metric 162.0
Produkt Typen Klemmblock
Produktreihe Kreuzförmige Klemmstücke
Oberflächenbehandlung silber
Rohr Durchmesser 25 mm / 25 mm
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1723572140000
Back to Top