CPI-SC-25-25-BL
CPI-SC-25-25-BL
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
0.98
Charge statique max (ft lb)
120.0
Poids (lb)
0.6
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.98
Charge statique max (Nm)
162.0
Diametre tube (mm)
25
max_static_clamp_load_metric
162.0
Combinaison de tubes (mm)
25 / 25
Poids (kg)
0.27
PublishedDate
1723572140000
Matériel
Aluminum
Taille tube
25 mm / 25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bloc de serrage
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
Back to Top