Endeffektoren
Destaco’s CPI-SC-25 Series single bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

CPI-SC-25-25

SC Kreuzklemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 120.0
Rohrkombination (in) 0.98 / 0.98
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Gewicht (lb) 0.6
Rohrdurchmesser (mm) 25
Gewicht (kg) 0.27
max_static_clamp_load_metric 162.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 162.0
Rohrkombination (mm) 25 / 25
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 25 mm / 25 mm
Oberflächenbehandlung silber
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Produktreihe Kreuzförmige Klemmstücke
Produkt Typen Klemmblock
PublishedDate 1723572088000
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top