Préhenseurs
Destaco’s CPI-SC-25 Series single bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

CPI-SC-25-25

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Combinaison de tubes (in) 0.98 / 0.98
Poids (lb) 0.6
Diametre tube (in) 0.98
Charge statique max (ft lb) 120.0
Combinaison de tubes (mm) 25 / 25
Diametre tube (mm) 25
Charge statique max (Nm) 162.0
Poids (kg) 0.27
max_static_clamp_load_metric 162.0
Matériel Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Taille tube 25 mm / 25 mm
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Bloc de serrage
terminaison Argenté
Gammes de produits Bloc support de transition en croix
PublishedDate 1723572088000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top