Endeffektoren

CPI-SCM-40-G14-NR

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.57
Apple Core (in) 0.748
Gewicht (oz) (oz) 8
Apple Core (mm) 19
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (g) 227
Hub (mm) 40
Distributor Group - DE Endeffektoren
Montagegewinde 3/8 G
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
DistributorGroup End Effectors
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Vakuum Anschluss 3/8 G
Apple Core Size 19
Produkt Typen Apple Core Anbindung
Back to Top