CPI-SCM-40-G14-NR
CPI-SCM-40-G14-NR
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
Déplacement (in)
1.57
Embout (in)
0.748
Poids (oz)
8
Embout (mm)
19
Poids (g)
227
Déplacement (mm)
40
Imperial or Metric Product
Métrique
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Filetage montage
3/8 G
Embout
19
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Port aspiration
3/8 G
Type de produit
Apple Core
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top