Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCM-75-G14-NR
CPI-SCM-75-G14-NR
Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
12
Apple Core (in)
0.748
Hub (in)
2.95
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Apple Core (mm)
19
Hub (mm)
75
Gewicht (g)
340
Produkt Typen
Apple Core Anbindung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Vakuum Anschluss
3/8 G
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Apple Core Size
19
DistributorGroup
End Effectors
Montagegewinde
3/8 G
Back to Top