Préhenseurs

CPI-SCM-75-G14-NR

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 12
Embout (in) 0.748
Déplacement (in) 2.95
Imperial or Metric Product Métrique
Déplacement (mm) 75
Poids (g) 340
Embout (mm) 19
Fonction de produit Outillage Robotique
Filetage montage 3/8 G
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
DistributorGroup End Effectors
Port aspiration 3/8 G
Embout 19
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Apple Core
Back to Top