Endeffektoren

CPI-SCM10-400E

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Säulen Durchmessser 1
Gewicht (lb) 1.16
Hub (in) 4
Hub (mm) 101.6
Gewicht (kg) 0.53
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
DistributorGroup End Effectors
Montagegewinde 3/8 NPT
Vakuum Anschluss 3/8 NPT
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Produkt Typen Verlängerung (1.00")
Back to Top