Préhenseurs

CPI-SCM10-400E

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Déplacement (in) 4
Diametre Poteau 1
Poids (lb) 1.16
Imperial or Metric Product Impérial
Déplacement (mm) 101.6
Poids (kg) 0.53
Type de produit Extension (1.00")
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Port aspiration 3/8 NPT
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Filetage montage 3/8 NPT
Back to Top