Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCMA-050M
CPI-SCMA-050M
Saugerhalter, gefedert
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
1.06
Hub (in)
1.97
Apple Core (in)
0.748
Gewicht (kg)
0.48
Hub (mm)
50
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Apple Core (mm)
19
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Vakuum Anschluss
3/8 G
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Apple Core Anbindung
Montagegewinde
3/8 G
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Apple Core Size
19
Back to Top