Préhenseurs

CPI-SCMA-050M

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.06
Déplacement (in) 1.97
Embout (in) 0.748
Déplacement (mm) 50
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.48
Embout (mm) 19
Filetage montage 3/8 G
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Fonction de produit Outillage Robotique
Port aspiration 3/8 G
Distributor Group - FR Prehenseurs
Embout 19
Type de produit Apple Core
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Back to Top