Endeffektoren

CPI-SCMA-100M

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.748
Gewicht (lb) 1.16
Hub (in) 3.94
Apple Core (mm) 19
Gewicht (kg) 0.53
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 100
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Vakuum Anschluss 3/8 G
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Produkt Typen Apple Core Anbindung
Apple Core Size 19
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Montagegewinde 3/8 G
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top