Préhenseurs

CPI-SCMA-100M

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.16
Déplacement (in) 3.94
Embout (in) 0.748
Poids (kg) 0.53
Embout (mm) 19
Imperial or Metric Product Métrique
Déplacement (mm) 100
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Distributor Group - FR Prehenseurs
Filetage montage 3/8 G
Embout 19
Port aspiration 3/8 G
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Type de produit Apple Core
Back to Top