Endeffektoren

CPI-SCMA-150M

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.748
Hub (in) 5.91
Gewicht (lb) 1.27
Apple Core (mm) 19
Gewicht (kg) 0.58
Hub (mm) 150
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Montagegewinde 3/8 G
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Vakuum Anschluss 3/8 G
Produkt Typen Apple Core Anbindung
DistributorGroup End Effectors
Apple Core Size 19
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top