Préhenseurs

CPI-SCMA-150M

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Déplacement (in) 5.91
Embout (in) 0.748
Poids (lb) 1.27
Déplacement (mm) 150
Poids (kg) 0.58
Imperial or Metric Product Métrique
Embout (mm) 19
Port aspiration 3/8 G
DistributorGroup End Effectors
Embout 19
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Apple Core
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Fonction de produit Outillage Robotique
Filetage montage 3/8 G
Back to Top