Endeffektoren

CPI-SCMA-600E

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (lb) 1.27
Hub (in) 6
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 152.4
Apple Core (mm) 19
Gewicht (kg) 0.58
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Apple Core Anbindung
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Vakuum Anschluss 3/8 NPT
Apple Core Size 19
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Montagegewinde 3/8 NPT
Back to Top