Préhenseurs

CPI-SCMA-600E

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Déplacement (in) 6
Embout (in) 0.75
Poids (lb) 1.27
Déplacement (mm) 152.4
Poids (kg) 0.58
Embout (mm) 19
Imperial or Metric Product Impérial
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Fonction de produit Outillage Robotique
Port aspiration 3/8 NPT
Filetage montage 3/8 NPT
Type de produit Apple Core
Embout 19
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Back to Top