Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCMB-100M
CPI-SCMB-100M
Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
3.94
Gewicht (lb)
1.16
Hub (mm)
100
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.53
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Montagegewinde
3/8 G
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Vakuum Anschluss
3/8 G
Scheidewand - Gewinde
1 1/2-18 Feingewinde
Back to Top