Préhenseurs

CPI-SCMB-100M

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.16
Déplacement (in) 3.94
Déplacement (mm) 100
Poids (kg) 0.53
Imperial or Metric Product Métrique
Port aspiration 3/8 G
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Cloison
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Filetage tablier 1 1/2-18 Fine
Filetage montage 3/8 G
Back to Top